22710.0104 - Viti a inserto sferico
con testa, sfera piena

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Questo articolo 22710.0104 - Viti a inserto sferico con testa, sfera piena / Sfera piena (d1: M10, l1: ~ 41,7 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a in­ser­to sfe­ri­co con testa, sfera piena (EH 22710.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0104
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 32 g
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22710.0104
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.