Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.
Questo articolo 22700.0272 - Viti a inserto sferico con testa, sfera antirovesciamento / Sfera spianata, zigrinata (d1: M20, l2: ~ 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a inserto sferico con testa, sfera antirovesciamento (EH 22700.)
Sfera
Vite
Nota: attenzione allo scarico l4 !
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori