Grani di bloc­cag­gio con puntale in ottone

EH 22760.

Per fissare o bloccare assi filettati, alberi oppure pezzi dalla superficie deteriorabile.

La tua selezione ha prodotto 52 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0120
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0122
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0124
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0126
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0128
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0432
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0434
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0436
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0442
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0444
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0446
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0452
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0454
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0456
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0462
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0464
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0466
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0482
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0486
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0488
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0502
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0504
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0506
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0508
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio

Materiale

Piattello

  • Ottone

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22760. Grani di bloccaggio – con puntale in ottone
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.