Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 52 risultati
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Materiale
Piattello
Vite
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Acciaio inox 1.4305
Scheda EH 22760. Grani di bloccaggio – con puntale in ottone
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.