La serie SIMPLEX 3713 è disponibile con la combinazione di inserti di TPE-morbido / TPE-medio.
Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano segni di colore o, a differenza di una tradizionale mazzuola in gomma, un indesiderato segno nero.
L’inserto in TPE-morbido (serie 3201) è l’inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzandone agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero.
L’inserto in TPE-medio grigio di media durezza consente una forza d’impatto più potente paragonabile a quella dell’ inserto in composizione di gomma (serie 3202).
La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria
Questo articolo 3713.030 - Mazzuola SIMPLEX TPE-morbido / TPE-medio; con sede In ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX TPE-morbido / TPE-medio; con sede In ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. (EH 3713.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.