La serie SIMPLEX 3707 è dotata di inserto super plastico su entrambi i lati.
questo to seller di Halder è un inserto in plastica medio dura in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura.
La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d‘impatto.
Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include una manico antiscivolo. possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi in denaro e in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3707.081).
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi
Questo articolo 3707.050 - Mazzuola SIMPLEX Superplastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Superplastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. (EH 3707.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.