Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra.
La serie SIMPLEX 3002 è dotata di inserto in gomma composita su entrambi i lati.
Il suo inserto in gomma medio dura (serie 3202) è un assoluto un best seller. Ultra bassa usura, ammortizzazione degli urti e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto ad un martello di gomma convenzionale.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica,pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione
Questo articolo 3002.062 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma; sede in ghisa temperata e manico in legno in alta qualità / (Ø: 60 mm, Versione manuale: extra corto) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità (EH 3002.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.