3102.060 - Mazzuola SIMPLEX
Composizione in gomma; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità 

La serie SIMPLEX 3102 è dotata dell’ inserto in gomma composita su entrambi i lati.

Questo inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è un top seller assoluto. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice della zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con inserti in composizione di gomma (nera, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) su entrambi i lati.
  • La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto (ideale ed lavorare su materiali che si rompono facilmente).
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse. 
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica,pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Questo articolo 3102.060 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Composizione in gomma; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  (EH 3102.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
Article-No.:
3102.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserti

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Sede

  • Alluminio AI
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3102.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.