Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all’altezza degli elevati standard di qualità di Halder.
La mazzuola BASEPLEX serie 3906 è dotata di inserti in acetato di cellulosa su entrambi i lati. L’inserto rosso è duro e resistente a olio e grasso.
Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato si una protezione per l’overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.
Il manico in legno è organico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, per uso quotidiano
Questo articolo 3906.040 - Mazzuola BASEPLEX Acetato di cellulosa / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole BASEPLEX Acetato di cellulosa / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno (EH 3906.)
Manico
Inserti
Sede
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.