3007.051 - Mazzuola SIMPLEX 50:40
Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

Questa mazzuola SIMPLEX serie 3007 è dotata di speciali inserti D50mm integrati nella sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate.

Questo modello è dotato dell’ inserto superplastico (3207.051) su entrambi i lati. Questo top seller Halder è un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con inserti superplastica su entrambi i lati (bianco, medio duro, molto resistente).
  • Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate della custodia D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici delicate.
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati, prototipazione, assemblaggio di mobili, rivestimento estetico, montaggio e regolazione in ambienti delicati, tappezzeria / selleria, rimozione di tappezzerie, distacco di grappe

Questo articolo 3007.051 - Mazzuola SIMPLEX 50:40 Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX 50:40 Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
Article-No.:
3007.051
Mazzuola SIMPLEX 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Peso: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserti

  • Superplastica, bianco
  • Durezza media
  • Lunga durata
  • Resistente all'usura

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3007.051
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.