I manici BASEPLEX in legno della serie 3944 sono ergonomici e verniciati. Questi manici in frassino garantiscono colpi soddisfacenti e possono essere usati come manici sostitutivi per mazzuole BASEPLEX. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3944.025 - Manico BASEPLEX per mazzuole BASEPLEX / (Ø: 25 mm/30 mm) è una variante del gruppo di articoli Manico BASEPLEX per mazzuole BASEPLEX (EH 3944.)
Ergonomico, verniciato
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.