In­ser­to SIM­PLEX
TPE-morbido, blu

EH 3201.

L’inserto SIMPLEX TPE-morbido (serie 3201) è un elastomero termoplastico e l’inserto più morbido della serie SIMPLEX con la sua durezza di circa 65 shore A. Offrendo una forte ammortizzazione agli impatti, questo inserto blu è la scelta ideale per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate. Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in TPE-morbido 
  • Blu
  • Morbido
  • Nessuna traccia
  • Forte ammortizzazione agli urti
  • Ideale per lavori che richiedono un tocco leggero
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
23 g
Article-No.:
3201.030
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Peso: 23 g
  • GTIN: 4030618300922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
47 g
Article-No.:
3201.040
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Peso: 47 g
  • GTIN: 4030618300939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
90 g
Article-No.:
3201.050
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 90 g
  • GTIN: 4030618300946
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
135 g
Article-No.:
3201.060
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Peso: 135 g
  • GTIN: 4030618300953
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Article-No.:
3201.080
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Peso: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3201. Inserto SIMPLEX – TPE-morbido, blu
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.