3202.060 - Inserto SIMPLEX
Composizione di gomma, nero

L’inserto in gomma SIMPLEX (serie 3202) con una durezza di circa 95 shore A è un inserto di media durezza. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, questo inserto nero offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Questo top seller è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D100mm e nella misura D60mm e D80mm con base d’appoggio (3202.2).

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto in composizione di gomma SIMPLEX 
  • Nero
  • Medio duro
  • Ammortizzante agli urti
  • Inodore
  • Usura ultra bassa
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D100mm e nella misura D60mm e D80mm con base d’appoggio
  • Top seller di Halder

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica,pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Questo articolo 3202.060 - Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SIM­PLEX Composizione di gomma, nero (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
Article-No.:
3202.060
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Peso: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3202.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.