In­ser­to SIM­PLEX, 50:40
Superplastica, bianco

EH 3207.

L’inserto SIMPLEX in superplastica (serie 3207) con la sua durezza di circa 65 shore D è un inserto di media durezza. Questo inserto in plastica bianco è composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e  resistente all’usura. Questa versione speciale ha un diametro della testa di 50mm, ma è incorporato nella sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate senza il rischio di graffiare la sede.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in superplastica
  • Bianco
  • Morbido
  • Medio duro
  • Molto resistente
  • Diametro testa D50mm per montaggio in sede D40mm.
  • Superfici di contatto sovradimensionate evitano graffi attraverso la sede.

Campi di applicazione

Montaggio e regolazione in ambienti delicati, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Article-No.:
3207.051
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 80 g
  • GTIN: 4030618304050
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Superplastica, bianco
  • Durezza media
  • Lunga durata
  • Resistente all'usura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3207. Inserto SIMPLEX, 50:40 – Superplastica, bianco
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017907__88273.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.