Per­cus­so­ri
anti-rimbalzo

EH 3408.

La serie 3408 di Halder offre percussori in una varietà di dimensioni che vanno da D20mm a D50mm.

I percussori sono, in effetti, mazzuole senza manico, che consentono all’utente di tenere la testa della mazza direttamente nella mano. Adatti per l’uso in situazioni in cui l’accessibilità limitata renderebbe impossibile lavorare con una mazzuola, sono anche ideali per applicare esattamente la quantità di forza d’impatto necessaria per colpire il pezzo con perfetta precisione e per lavorare con la minima forza.

Questi piccoli aiutanti sono dotati su entrambe le estremità di testine in nylon speciale antischeggiatura, molto resistenti all'usura e sostituibili.

Sono attrezzi antirimbalzo grazie al loro riempimento con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contato della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire la forza d’impatto con perfetta efficienza, consentendo di lavorare con un minore sforzo sulle articolazioni e a rumorosità ridotta.

Caratteristiche del prodotto:

  • Antirimbalzo.
  • Entrambe le estremità sono dotate di testine intercambiabili realizzate in uno speciale nylon molto resistente all’usura e antischeggia.
  • Consentono un lavoro delicato con bassa rumorosità e forma minima.
  • Applicazione esatta della forza d’impatto necessaria.
  • Soluzioni per ambienti con accessibilità limitata.
  • Disponibile nelle dimensioni da D20mm a D50mm.

Campi di applicazione

Lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione con accessibilità limitata

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Article-No.:
3408.020
Percussori
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Peso: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Article-No.:
3408.030
Percussori
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Peso: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Article-No.:
3408.040
Percussori
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Peso: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Article-No.:
3408.050
Percussori
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Peso: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
per la dell'articolo

Materiale

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Assemblaggio

Inserti Nylon sostituibili

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3408. Percussori – anti-rimbalzo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.