3377.045 - Mazzuola SUPERCRAFT 
con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo

La testa tubolare delle mazzuole SUPERCRAFT è riempita con pallini di acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini di acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero.

Questa versione è dotata di manico in tubo d’acciaio infrangibile e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.

Tutti i giunti di saldatura sono completamenti saldati da robot. Estremamente ermetico e di qualità premium, un collegamento saldato tra la piastra d’impatto e la testa della mazza impedisce la fuoriuscita delle palline d’acciaio anche sotto il massimo carico. Il rivestimento in polvere resistente all’usura previene la corrosione.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D70mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
  • Antirumore e delicato sulle articolazioni.
  • Inserti realizzati in nylon speciale con massima resistenza.
  • Manico in tubo d’acciaio infrangibile con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
  • Completamente saldato da robot.
  • Inserti sostituibili.
  • Il rivestimento in polvere resistente all’usura previene la corrosione.
  • Disponibile nelle misure da D25mm a D70mm.

Campi di applicazione

Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera, per lavori vigorosi, installazione di armature

Questo articolo 3377.045 - Mazzuola SUPERCRAFT  con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo / (Ø: 45 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SU­PER­CRAFT con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
935 g
Article-No.:
3377.045
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 310 mm x 120 mm x 45 mm
  • Peso: 935 g
  • GTIN: 4030618301714
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3377.045
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SUPERCRAFT
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.