Maz­zuo­le SU­PER­CRAFT
antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata

EH 3366.

La testa tubolare delle mazzuole SUPERCRAFT è riempita con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevole, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Gli inserti offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano nemmeno a temperature inferiori allo zero.

Il manico in hickory dalla forma ergonomica, verniciato e ultra stabile ha un effetto antivibrante.

Il manicotto di protezione del manico funge da protezione da sovrasterzo. Un collegamento sicuro tra manico e testa è garantito da un cuneo in alluminio e da un perno di sicurezza. Tutti i cordoni di saldatura sono completamente saldati dal robot. Estremamente ermetico e di qualità premium, un collegamento saldato tra la piastra d’urto e la testa della mazza impedisce la fuoriuscita delle palline d’acciaio anche sotto il massimo carico. Il rivestimento super resistente all’usura previene la corrosione.

Manico e inserti sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D20mm a D80mm e come mazza con un peso fino a 9,300 g.

Caratteristiche del prodotto:

  • Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
  • Antirumore e delicato sulle articolazioni.
  • Inserti realizzati in nylon speciale con la massima resistenza.
  • Completamente robotizzato.
  • Manico in hickory antivibrante, ergonomico, previene i colpi errati.
  • Manico e inserti sostituibili.
  • Disponibile in dimensioni che vanno da D20mm a D80mm e come mazza con un peso fino a 9,300 g.

Campi di applicazione

Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, lavorazione della lamiera, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, costruzione di impalcature, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti , costruzione di impianti, lavori di manutenzione, battitura di picchetti/pali metallici, per lavori vigorosi, asportazione materiali, appezzeria / selleria, punzonatura, realizzazione di occhielli con tiranti a occhiello, graffatura

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Article-No.:
3366.020
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Peso: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Article-No.:
3366.025
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Peso: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Article-No.:
3366.030
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Peso: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Article-No.:
3366.035
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Peso: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Article-No.:
3366.040
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Peso: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Article-No.:
3366.045
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Peso: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Article-No.:
3366.050
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Peso: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Article-No.:
3366.060
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Peso: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Article-No.:
3366.070
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Peso: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Article-No.:
3366.080
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Peso: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3366. Mazzuole SUPERCRAFT – antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SUPERCRAFT
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità