Questi inserti in nylon per mazzuole SUPERCRAFT (serie 3508.2) si distinguono dalla serie standard per il fatto che presentano una superficie d’impatto arrotondata. Ciò impedisce danni al materiale o segni dovuti a bordi mancanti. Questi inserti in poliammide bianco offrono proprietà d’impatto eccellenti e garantiscono massima resistenza abbinata a lunga durata. Sono realizzati in materiale estruso, estremamente omogeneo e, con una durezza di circa 73 Shore D, sono molto duri. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione sono quindi notevolmente più robusti e resistenti all'usura e non si scheggiano nemmeno a temperature inferiori allo zero. Resistono alle forze d’impatto elevate delle mazzuole antirimbalzo. Inoltre sono resistenti a olio e grasso e vengono usati anche per gli espulsori e i percussori Halder. Questa forma speciale è disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3508.225 - inserto SUPERCRAFT, arrotondato per mazzuola SUPERCRAFT / (Ø: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli inserti SUPERCRAFT arrotondati per mazzuole SUPERCRAFT (EH 3508.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.