La mazza SIMPLEX della serie 3079 è dotata della combinazione di inserti in superplastica / metallo morbido.
L’inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d’impatto maggiore rispetto all’inserto in gomma. Si tratta di in inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole.
Realizzato in alluminio, l’inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce un classico martello di piombo.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.
Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.
Misurando rispettivamente 3,650g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione
Questo articolo 3079.081 - Mazza SIMPLEX Superplastica / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX Superplastica / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3079.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.