Box pro­mo­zio­na­le SIM­PLEX
Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / plastica e supporto magnetico  

EH 3026.

Questa box promozionale contiene il classico Halder, la mazzuola SIMPLEX cod. 3026.060 e, come extra, il nuovo pratico supporto magnetico.

La mazzuola SIMPLEX D60mm (cod. 3026.060) con la combinazione di inserti in gomma / plastica è il tuttofare di Halder. Ultra resistente all’usura, ammortizzante e inodore, l’inserto in gomma di media durezza offre una durata maggiore rispetto a una mazzuola di gomma convenzionale. L’inserto in plastica dura rosso consente un impatto potente ed è resistente a olio e grasso. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Il supporto magnetico di Halder viene utilizzato come supporto multifunzionale e versatile per pistole di soffiaggio, cavi, tubi, abbigliamento, nastro segnaletico e molto altro. Il supporto rende un gioco da ragazzi attaccare / appendere gli oggetti senza la necessità di avvitare il supporto in posizione. Realizzato in plastica, il robusto supporto vanta un’enorme forza di tenuta grazie ai 6 magneti al neodimio installati nel magnete con base in acciaio (D65mm). La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta. La forma speciale prevede zone a doppio uso (ad esempio per una pistola ad aria compressa e un tubo flessibile) e impedisce agli oggetti attaccati / appesi di scivolare inavvertitamente. Ciò mantiene il posto di lavoro sicuro ed elimina qualsiasi rischio di inciampo.

Caratteristiche del prodotto:

Valigetta: mazzuola SIMPLEX (cod. 3026.060) più supporto magnetico Halder (cod. 3688.003).

  • Contiene il classico di Halder, la mazzuola SIMPLEX D60mm con la combinazione di inserti in gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / plastica (rosso, duro, resistente a olio e grasso)
    • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e rispetto per l’ambiente
    • La mazza universale ottimale per un’ampia gamma di lavori di manutenzione e riparazione, grazie alla diversa durezza degli inserti.
  • In aggiunta, il supporto magnetico Halder in nero, un supporto multifunzionale senza la necessità di avvitare il supporto in posizione
    • Design robusto di plastica.
    • Enorme forza di tenuta grazie a sei magneti ad neodimio (D65mm).
    • La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.
    • La forma speciale prevede zone a doppio uso.

Campi di applicazione

Lavori di manutenzione e riparazione

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1750 g
Article-No.:
3026s008
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • Peso: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
per la dell'articolo
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3026. Box promozionale SIMPLEX – Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / plastica e supporto magnetico  
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.