EH 3210.
Questa lama d’acciaio forgiata e temprata per l’ascia da spacco SIMPLEX è lucidata e rettificata a forma sferica. Ciò impedisce all’ascia di incastrarsi nel legno e preserva la sua azione di spaccatura.
La sua forma slanciata rende questa lama ideale per spaccare il legno di conifere.
Il suo peso di 930 g rende lascia da spacco più pesante e contribuisce quindi a una grande azione di spacco. Il manicotto in plastica allegato consente di bloccare l’inserto da taglio nella sede SIMPLEX.
Questa lama per ascia può essere installata solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!
Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Inserto
La lama dell'ascia spaccalegna 3210.750 può essere montata solamente nella sede in ghisa temperata 3011.750!
Sistema di fissaggio alla sede brevettato.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.