25120.0982 - Attrezzo di montaggio
per elemento di regolazione dell'altezza

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Article-No.:
25120.0982
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 32 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g
Attrezzo di montaggio