Ac­ces­so­ri per: 25050. Ca­let­ta­to­ri al­be­ro-foro con con­tro­da­do, ac­cia­io inos­si­da­bi­le

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 14 mm
Article-No.:
25050.0814
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 16 mm
Article-No.:
25050.0816
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 22 mm
Article-No.:
25050.0822
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 27 mm
Article-No.:
25050.0827
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 36 mm
Article-No.:
25050.0836
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 46 mm
Article-No.:
25050.0846
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Calettatori albero-foro
SW: 50 mm
Article-No.:
25050.0850
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio