Ac­ces­so­ri per: 23330. Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra oriz­zon­ta­li con base ver­ti­ca­le

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Vite di bloccaggio
d2: M5 x 30 mm
Article-No.:
23330.9002
CAD
Documenti
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M5 x 30 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
De­scri­zio­ne:
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Vite di bloccaggio
d2: M6 x 35 mm
Article-No.:
23330.9003
CAD
Documenti
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
De­scri­zio­ne:
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 45 mm
Article-No.:
23330.9005
CAD
Documenti
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
De­scri­zio­ne:
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Vite di bloccaggio
d2: M8 x 65 mm
Article-No.:
23330.9006
CAD
Documenti
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)
  • Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
per la dell'articolo
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)