Ac­ces­so­ri per: 23330. Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra a dop­pio gan­cio con base oriz­zon­ta­le

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 3
Article-No.:
23330.9023
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), Acciaio
  • Dimensione nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 4
Article-No.:
23330.9024
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), Acciaio
  • Dimensione nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 5
Article-No.:
23330.9025
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), Acciaio
  • Dimensione nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 3
Article-No.:
23330.9523
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox
  • Dimensione nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 4
Article-No.:
23330.9524
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox
  • Dimensione nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 5
Article-No.:
23330.9525
CAD
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox
  • Dimensione nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)