Ac­ces­so­ri per: 22860. Spie olio

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
Article-No.:
22860.0816
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
Article-No.:
22860.0822
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
Article-No.:
22860.0832
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
Article-No.:
22860.0850
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio