Ac­ces­so­ri per: 22800. Unità di con­trol­lo  per sen­so­ri di po­si­zio­na­men­to, pneu­ma­ti­ci

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Cavo connettore circolare
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 84 g
Article-No.:
22800.0702
Documenti
Cavo connettore circolare
  • Connettore per il collegamento della unità di controllo al sistema PLC/CNC, con attacco M12 (4-pin)
  • L: 2000 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Cavo connettore circolare
De­scri­zio­ne:
Installazione fram
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 26 g
Article-No.:
22800.0703
Documenti
Installazione fram
  • Staffa di montaggio per unità di controllo (spessore parete max 5 mm)
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Installazione fram
De­scri­zio­ne:
Alimentazione elettrica a spina
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 100 g
Article-No.:
22800.0704
Documenti
Alimentazione elettrica a spina
  • Alimentatore ingresso 100-240 V CA / uscita 24 V CC 500 mA, con attacco M12
  • L: 1500 mm
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Alimentazione elettrica a spina
De­scri­zio­ne:
Regolatore di pressione
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 22 g
Article-No.:
22800.0710
Documenti
Regolatore di pressione
  • Regolatore di pressione, max. pressione di ingresso 12 bar / pressione di uscita 2 bar, filetto maschio 1/4 su ambo i lati
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Regolatore di pressione
De­scri­zio­ne:
Pezzo di connessione
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 17 g
Article-No.:
22800.0711
Documenti
Pezzo di connessione
  • Raccordo per collegamento regolatore di pressione 1/4 " filetto femmina e tubo pneumatico (diametro Ø 4 mm)
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Pezzo di connessione
De­scri­zio­ne:
Tubo pneumatico
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 43 g
Article-No.:
22800.0712
Documenti
Tubo pneumatico
  • Tubo pneumatico Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Tubo pneumatico
De­scri­zio­ne:
Connettore a innesto
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 4,7 g
Article-No.:
22800.0713
Documenti
Connettore a innesto
  • Raccordo ad innesto, per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 4,7 g
per la dell'articolo
Connettore a innesto
De­scri­zio­ne:
T-push-in connector
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 7,6 g
Article-No.:
22800.0714
Documenti
T-push-in connector
  • Raccordo a innesto a T per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
T-push-in connector
De­scri­zio­ne:
Connettore con innesto a Y
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Peso: 7,5 g
Article-No.:
22800.0715
Documenti
Connettore con innesto a Y
  • Connettore push-in a Y per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Connettore con innesto a Y