Ac­ces­so­ri per: 22150. Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li fi­let­ta­ti, con pun­ta­le, con guar­ni­zio­ne

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per pistoni laterali
d1: M12
Article-No.:
22150.0820
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per pistoni laterali
d1: M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22150.0822
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio