22075.0904 - Attrezzo di montaggio
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M4 mm
Article-No.:
22075.0904
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 20 g
Attrezzo di montaggio