22070.0838 - Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per posizionatori
d1: M24
Article-No.:
22070.0838
Documenti
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)