3027s025 - Box promozionali 
Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica nonché sia un insertoTPE-morbido che un inserto TPE-medio più apribottiglie

Lo starter kit SIMPLEX perfetto, coniuga lavoro e relax serale. Con un totale di 4 inserti diversi puoi configurarti la tua SIMPLEX personale, inoltre è compreso anche un apribottiglie Push con la forma unica dell'inserto SIMPLEX.

Questo starter kit SIMPLEX Plus Box comprende la mazzuola SIMPLEX D80, composizione in gomma con base d'appoggio / superplastica nonché un inserto in TPE-soft e uno in TPE-mid più un apribottiglie SIMPLEX-Push.

La mazzuola SIMPLEX D80mm con la combinazione di inserti composizione di gomma / superplastica è un attrezzo indispensabile per un gran numero di applicazioni. Questo topseller di casa HALDER è stato ora perfezionato: L'inserto in gomma con base d'appoggio consente, grazie alla forma geniale, un sicuro appoggio sulla testa della mazzuola e un minor numero piegamenti, il che rende il lavoro notevolmente più ergonomico e salvaguardia la schiena. La collaudata miscela di gomma è soggetta a usura ridotta, ammortizza l'impatto, è inodore e la sua durata è un multiplo di quella di un mazzuola in gomma convenzionale. L'inserto in superplastica rende possibile una forza d'impatto maggiore rispetto a quello in gomma. È un inserto in plastica medio dura realizzato in materiale estruso, estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione è quindi notevolmente più robusto e resistente all'usura.

Inoltre in questo box promozionale sono compresi un inserto di ricambio in TPE-morbido (morbido, non segna) e uno in TPE-medio(medio duro, non segna) che rendono possibile la posa di pietre naturali e di lastre fragili, ma anche il posizionamento di travi senza fastidiosi residui di gomma neri.

L'apribottiglie SIMPLEX-Push dal design di un inserto SIMPLEX, convince per la tecnica di apertura particolare: Basta appoggiare l'apribottiglie sulla bottiglia, premerlo leggermente verso il basso e la bottiglia è già aperta.

Caratteristiche del prodotto:

Plus Box con la mazzuola SIMPLEX 3027.280, due ulteriori inserti e un apribottiglie SIMPLEX-Push.

  • Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione di gomma con base d'appoggio (nero, durezza media, ammortizzazione dell'impatto, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata).
  • Perfezionamento del topseller HALDER: L'inserto in gomma con base d'appoggio consente di salvaguardare la schiena e di ridurre il numero di piegamenti.
  • Contiene inoltre un ulteriore inserto in TPE-morbido (morbido, non segna) e uno in TPE-medio (medio duro, non segna).
  • Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura a doppia verniciatura (insensibile allo sporco).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato e resistenza alla rottura elevata.
  • Più un esclusivo apribottiglie / levacapsule SIMPLEX-Push.

Campi di applicazione

Per giardinaggio e architettura paesaggistica

Questo articolo 3027s025 - Box promozionali  Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica nonché sia un insertoTPE-morbido che un inserto TPE-medio più apribottiglie / () è una variante del gruppo di articoli Star­ter kit SIM­PLEX Plus Box  Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica nonché sia un insertoTPE-morbido che un inserto TPE-medio più apribottiglie (EH 3027.)

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
4400 g
Article-No.:
3027s025
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 180 mm x 100 mm x 570 mm
  • Peso: 4400 g
  • GTIN: 4030618313977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3027s025
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.