3027s024 - Box promozionali 
Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica più livella STABILA 

Il Plus Box SIMPLEX GIARDINAGGIO E PAESAGGISTICA contiene la mazzuola SIMPLEX e una livella STABILA modello 80 AS, 20cm.

La mazzuola SIMPLEX D60mm (cod. 3027.260) con combinazione di inserti composizione di gomma / superplastica è un vero il topseller di casa Halder. L’inserto in gomma con base d'appoggio consente, grazie alla forma geniale, un sicuro appoggio sulla testa della mazzuola e un minor numero piegamenti, il che rende il lavoro notevolmente più ergonomico e preserva la schiena. La collaudata miscela di gomma è soggetta a usura ridotta, ammortizza l’impatto, è inodore e la sua durata è un multiplo di quella di un mazzuola in gomma convenzionale. L’inserto in superplastica rende possibile una forza d’impatto maggiore rispetto a quello in gomma. Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.

La livella STABILA modello 80 AS, 20cm (art. 19565) è una livella a bolla precisa e affidabile con un profilo sottile. Il profilo rettangolare in alluminio rinforzato del modello 80 AS e la tecnologia di installazione STABILA assicurano precisione e lunga durata. Le fiale e le superfici di misura vengono allineate con precisione durante il processo di produzione e poi incollate saldamente tra loro per garantire la massima precisione di misura per molti anni a venire. Questa livella mantiene le promesse.

Caratteristiche del prodotto:

Confezione promozionale con mazzuola SIMPLEX e livella STABILA:

  • Include la mazzuola SIMPLEX D60mm (cod. 3027.260) con combinazione di inserti composizione di gomma con base d'appoggio (nero, durezza media, ammortizzazione dell’impatto, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata).
  • Perfezionamento del topseller HALDER per la costruzione/giardinaggio e paesaggistica: L’inserto in gomma con base d’appoggio consente di salvaguardare la schiena e di ridurre il numero di piegamenti.
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.
  • Livella STABILA modello 80 AS, 20cm (cod. 19565).
    • Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo – grande stabilità e presa sicura durante il lavoro.
    • Stopper antiscivolo integrati per una presa sicura durante il tracciamento – si evita così lo spostamento della livella.
    • Fiale di qualità STABILA per un’ottima leggibilità – vetro acrilico molto trasparente e resistente con pareti interne levigate con precisione e liquido fluorescente della fiala.
    • Livella con due superfici di misura – per misurare in modo preciso in tutte le posizioni.
    • Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 2 superfici di misura rivestite.

Campi di applicazione

Per pavimentazione

Questo articolo 3027s024 - Box promozionali  Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica più livella STABILA  / () è una variante del gruppo di articoli SIM­PLEX Plus Bo­x "­giar­di­nag­gio e pae­sag­gi­sti­ca" Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica più livella STABILA  (EH 3027.)

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1880 g
Article-No.:
3027s024
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • Peso: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3027s024
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017907__88273.pdf
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.