3027s016 - Box promozionali 
Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / superplastica e martello da carpentiere PICARD 

Il box classico contiene i due martelli più venduti dei principali produttori di mazze tedesche Picard e Erwin Halder ed è indispensabile per tutti coloro che amano gli strumenti di alta qualità.

Il martello da carpentiere PICARD 298 con tradizionale manico marrone è uno strumento indispensabile per ogni carpentiere. Impressiona con una testa di martello forgiata accuratamente fatta del leggendario acciaio speciale PICARD. Il manico tubolare in acciaio al cromo-molibdeno è molto resistente agli urti e si trova immobile nella testa della mazza. Il portachiodi magnetico consente di fissare i chiodi con una sola mano. La testa del martello finemente rettificata è protetta dalla corrosione grazie al rivestimento in polvere trasparente.

La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma / superplastica D60mm è un compagno indispensabile per un’ampia gamma di applicazioni come giardinaggio e paesaggistica (pavimentazione, posa di cordoli), ingegneria civile (impalcature, casseforme), costruzione di case prefabbricate e per lavori di carpenteria (fissaggio travi). L’inserto in gomma medio-dura è molto resistente all’usura, ammortizzante e inodore e dura molto più a lungo di una mazzuola di gomma convenzionale. L’inserto in superplastica di media durezza in plastica speciale consente una maggiore forza d’impatto ed è molto durevole e resistente all’usura.

La sede in ghisa temperata ha un manicotto di protezione del manico integrata che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.

Il manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico è doppiamente laccato nella zona dell’impugnatura e quindi resistente allo sporco.

Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, perciò sono molto economiche e ecologiche. Il SIMPLEX è delicato sul pezzo e sull’utente. 

Il Box classico contiene i due martelli più venduti dei principali produttori di martelli tedeschi PICARD e HALDER.

  • Mazzuola HALDER SIMPLEX D60mm (cod. 3027.060):
  • Composizione di inserti in gomma (medio duro, molto resistente all’usura, ammortizzante, inodore) / superplastica (medio duro, molto draturo, resistente all’usura).
  • sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed elevata resistenza alla rottura. 
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni, dalla forma ergonomica.
  • impugnatura con doppia verniciatura (insensibile allo sporco).
  • Il classico del campo dell’edilizia / paesaggistica e progettazione, ma adatto anche per una vasta gamma di altre applicazioni (ad esempio costruzione di case prefabbricate, lavori di falegnameria, costruzione di impalcature, costruzione di recinzioni).
  • Martello da carpentiere PICARD 298 (cod. 0029810):
    • Tradizionale manico marrone monocomponente.
    • Con portachiodi magnetico e superficie di battitura irruvidita.
    • In acciaio legato speciale PICARD.
    • accuratamente indurito e temprato.
    • La ricezione più lunga del tubo d’acciaio sulla testa del martello garantisce una connessione stabile tra testa e manico.
    • Robusto tubolare in acciaio al cromo molibdeno.
    • Testa rifinita lucida e verniciatura a polvere resistente alla corrosione.
    • Indispensabile per ogni carpentiere, apprezzato anche da falegnami, conciatetti e idraulici.
  • La classica scatola è una custodia per due e per tutte e due le mazze!
  • Entrambi i prodotti sono testati VPA.

Campi di applicazione

Per giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, lavori di carpenteria, lavori di falegnameria, conciatetto, lattoneria

Questo articolo 3027s016 - Box promozionali  Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / superplastica e martello da carpentiere PICARD  / () è una variante del gruppo di articoli Box clas­si­co Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / superplastica e martello da carpentiere PICARD  (EH 3027.)

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
2110 g
Article-No.:
3027s016
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • Peso: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3027s016
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.