Sup­por­ti per liste di bloc­cag­gio con fissaggio a molla

EH 1586.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Article-No.:
1586.210
CAD
Documenti
Supporti per liste di bloccaggio
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Supporti per liste di bloccaggio

Materiale

  • Alluminio AI
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1586. Supporti per liste di bloccaggio – con fissaggio a molla
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.