Sup­por­ti per liste di bloc­cag­gio

EH 1586.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Alti
Fig.:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Article-No.:
1586.200
CAD
Documenti
Supporti per liste di bloccaggio
  • Alti – Fig. 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Supporti per liste di bloccaggio
Ver­sio­ne:
Basso
Fig.:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
Article-No.:
1586.202
CAD
Documenti
Supporti per liste di bloccaggio
  • Basso – Fig. 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Supporti per liste di bloccaggio
Ver­sio­ne:
Alto, a larghezza ridotta
Fig.:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Article-No.:
1586.201
CAD
Documenti
Supporti per liste di bloccaggio
  • Alto, a larghezza ridotta – Fig. 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Supporti per liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1586. Supporti per liste di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.