Mo­du­lo base componibile, pneumatico, potenziato e con antirotazione

EH 1990.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Forza di ri­te­gno [N]
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio < [mm]
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio [bar]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Forza di ri­te­gno [N]:
10000 N
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio [bar]:
6 bar
Article-No.:
1990.403
CAD
Documenti
Modulo base
  • Forza di ritegno: 10000 N
  • Precisione di centraggio: < 0,01 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 4 kg
per la dell'articolo
Modulo base

Materiale

Corpo

  • Acciaio temprato e rettificato

Gruppo di comando

  • Alluminio AI
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1990. Modulo base – componibile, pneumatico, potenziato e con antirotazione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.