23060.0016 - Rondelle piane
DIN 6340 bonificate

La parte viene trattata termicamente / le rondelle piane sono prodotte secondo DIN 6340.

Questo articolo 23060.0016 - Rondelle piane DIN 6340 bonificate / (d1: 17 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le piane DIN 6340 bonificate (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
23060.0016
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 55 g
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23060.0016
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.