23320.0010 - Bloccaggi flottanti
versione compatta, con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12

Bloccaggio flottante con bloccaggio e sostegno indipendenti per pezzi estremamente flessibili e deformabili. Le forze di bloccaggio e di sostegno possono essere definite indipendentemente.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

  • smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
  • bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
  • bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi
  • versione compatta con altezza ridotta

Questo articolo 23320.0010 - Bloccaggi flottanti versione compatta, con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12 / () è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi flot­tan­ti versione compatta, con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1663 g
Article-No.:
23320.0010
Documenti
Bloccaggi flottanti
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Peso: 1663 g
Bloccaggi flottanti

Materiale

Corpo regolabile

  • Alluminio, anodizzato blu

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Note

In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con altre specifiche a disegno (vedere i disegni a catalogo: viti ISO 4762 - M 8 - 12.9, coppia max. = 43 Nm).

Assemblaggio

  1. Montare il bloccaggio flottante (fori di montaggio 5x M 6, vedere disegno) sull'attrezzo. 
  2. Regolare l'altezza e l'angolo di rotazione aggiustando la ghiera rossa tramite le viti (4x SW 2.5). Nella regolazione in altezza considerare anche variazioni dimensionali del pezzo. 

Funzionamento

  1. Spingere il bloccaggio verso il basso
  2. Ruotare le ganasce
  3. Rilasciare il bloccaggio. La ganascia inferiore si accosta al pezzo con una leggera spinta elastica.
  4. Serrare il dado SW 18 (coppia max. 15 Nm). Il pezzo è bloccato; il bloccaggio può ancora flottare.
  5. Serrare il dado SW 10 (coppia max. 10 Nm) fino a contatto
  6. L'operazione di bloccaggio è conclusa.
  7. Il rilascio avviene in ordine inverso: allentare il dado SW 10 - allentare il dado SW 18 - svincolare le ganasce
  8. Il bloccaggio è in posizione di riposo.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23320.0010
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Varianti aggiuntive di questo articolo


Accessori

Come accessori sono disponibili ganasce fisse con spessore di presa maggiorato, codice 23320.0050-.0058. e ganasce mobili, codice 23320.0148-.0156.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.