Viti di mon­tag­gio per ganasce lavorazioni 5 assi

EH 1704.

  • Per il montaggio degli adattatori a cuneo sulle ganasce di lavorazione a cinque assi e per il montaggio delle piastre inseribili sulle ganasce di lavorazione a cinque assi 

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

d [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
Article-No.:
1704.600
Documenti
Viti di montaggio
  • d: M6
  • l: 8 mm
  • Peso: 3,3 g
per la dell'articolo

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1704. Viti di montaggio – per ganasce lavorazioni 5 assi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.