1702.780 - Griffe di bloccaggio
Tondi

  • Per il bloccaggio di pezzi grezzi
  • Per effettuare forature vicino al bordo
  • Garantisce 6 millimetri di spazio libero sotto il pezzo

Questo articolo 1702.780 - Griffe di bloccaggio Tondi / () è una variante del gruppo di articoli Grif­fe di bloc­cag­gio Tondi (EH 1702.)

h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h [mm]:
4 mm
Article-No.:
1702.780
Documenti
Griffe di bloccaggio
  • h: 4 mm
  • Peso: 48 g
Griffe di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1702.780
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Griffe di serraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.