23020.0681 - Dadi per cave a T
rhombus, semi-finito

I dadi per cave a T a forma di "rombo", non devono essere inseriti longitudinalmente, ma possono essere inseriti direttamente nella fessura.

Questo articolo 23020.0681 - Dadi per cave a T rhombus, semi-finito / (Dimensione cava: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T rhombus, semi-finito (EH 23020.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23020.0681
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 73 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio da bonifica, lucido
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23020.0681
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.