Le staffe di fissaggio sono utilizzate come elemento di bloccaggio di precisione negli apparecchi convenzionali. Un foro di posizionamento è fornito nel corpo dell'apparecchio. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di bloccaggio desiderata.
Per la versione con superficie di appoggio a terra (figura 1), un supporto può essere fissato alla parte arrotondata della staffa (raggio 22) per assorbire la forza contraria.
Per la versione con boccola di posizionamento (figura 2) non è necessario un supporto per assorbire la forza di contrapposizione. La boccola di posizionamento, che deve essere inserita nell'apparecchio, funge da supporto per la staffa di fissaggio. Questa boccola è inclusa nella fornitura e può anche essere ordinata separatamente come accessorio.
Il bloccaggio avviene mediante vite esagonale chiusa DIN 933 (ISO 4017).
Questo articolo 23370.0145 - Staffe di fissaggio / Con boccola di posizionamento (d1 f7: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe di fissaggio (EH 23370.)
Bussola
Corpo
Inserto piatto
Molla
Vite di fissaggio
La coppia di serraggio dipende dalla specifica situazione di montaggio.
L'altezza di serraggio può essere ridotta mediante inserti di serraggio, ad es. EH 22730.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori