24731.0035 - Viti con impugnatura
simile a DIN 6335, in acciaio inox

Queste viti di spinta sono prodotte secondo DIN 6335, ma è una versione senza bordi in grado di trattenere sporcizia. Questo, rende le viti di spinta adatte a tutte le aree di applicazione con elevati requisiti igienici.

Questo articolo 24731.0035 - Viti con impugnatura simile a DIN 6335, in acciaio inox / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con im­pu­gna­tu­ra simile a DIN 6335, in acciaio inox (EH 24731.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Article-No.:
24731.0035
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 138 g
Viti con impugnatura

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox, sabbiato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24731.0035
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.