24430.0058 - Leve di bloccaggio

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24430.0058
Documenti
Leve di bloccaggio
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Peso: 708 g
Leve di bloccaggio

Materiale

Leva

  • Acciaio, brunito

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24430.0058
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.