1910.220 - Cubi di staffaggio
saldati, semifiniti

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Article-No.:
1910.220
Documenti
Cubi di staffaggio
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Peso: 134 kg
Cubi di staffaggio

Materiale

  • Acciaio, saldati

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1910.220
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.