25160.0705 - Piastre filettate
per cerniere

Le piastre filettate semplificano l'installazione delle cerniere, senza richiedere un dado o una rondella aggiuntiva. La contro-tenuta durante il serraggio non è necessaria.

Questo articolo 25160.0705 - Piastre filettate per cerniere / (l1: 30 mm, b: 9 mm, h: 3 mm) è una variante del gruppo di articoli Pia­stre fi­let­ta­te per cerniere (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Article-No.:
25160.0705
Documenti
Piastre filettate
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Peso: 5,6 g
Piastre filettate

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301, opaco, fondo vibrante
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25160.0705
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.