22570.0214 - Vite di spinta
con snodo sferico

Abbinabili ai piattelli di spinta in plastica EH 22570.

Questo articolo 22570.0214 - Vite di spinta con snodo sferico / (d1: M6, l: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di spin­ta con snodo sferico (EH 22570.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, resistenza classe 5.8, brunito.
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
22570.0214
Documenti
Vite di spinta
  • Acciaio automatico
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5,9 g
Vite di spinta

Materiale

  • Acciaio automatico, resistenza classe 5.8, brunito.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22570.0214
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.