Le bussole di riferimento sono usate per riferire I puntali degli otturatori e degli arresti.
Usura ridotta grazie alla sfera indurita
Questo articolo 22110.0472 - Boccole di posizionamento per otturatori ed arresti / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, Per viti: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Boccole di posizionamento per otturatori ed arresti (EH 22110.)
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels