La serie SIMPLEX 3708 è dotata di inserti in nylon su entrambi i lati.
Questo inserto bianco (serie 3208) offre un’eccezionale qualità di impatto e garantisce la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura e non scheggerà nemmeno a temperature sotto lo zero. Inoltre, è anche resistente agli oli e ai grassi.
La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilita grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibre di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmio di costi e risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3708.081).
Caratteristiche del prodotto:
Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione
Questo articolo 3708.050 - Mazzuola SIMPLEX Nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro (EH 3708.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.