La testa tubolare delle mazzuole SUPERCRAFT è riempita con pallini di acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini di acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.
Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero.
Questa versione è dotata di manico in tubo d’acciaio infrangibile e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
Tutti i giunti di saldatura sono completamenti saldati da robot. Estremamente ermetico e di qualità premium, un collegamento saldato tra la piastra d’impatto e la testa della mazza impedisce la fuoriuscita delle palline d’acciaio anche sotto il massimo carico. Il rivestimento in polvere resistente all’usura previene la corrosione.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D70mm.
Caratteristiche del prodotto:
Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera, per lavori vigorosi, installazione di armature
Questo articolo 3377.035 - Mazzuola SUPERCRAFT con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo / (Ø: 35 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SUPERCRAFT con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo (EH 3377.)
Manico
Inserti
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.